Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

  • Flanschmaterial  Aluminium

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Tiefe, gestufte Einkerbung

Abmessungen

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 8 | 9 | 11 | 12,5 | 13,7 | 15.5 | 17 | 19,5 | 23,3 | 26 | 32,5 | 45,5

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) 0,669 | 0,354 | 0,917 | 0,767 | 0,492 | .314 | .433 | .539 | .61 | 1,27 | 1,79 | 1,02

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45,5 | 47

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,984 | 0,787 | 0,629 | 1,85 | 1,79 | 1,57 | 1,25

  • Bohrloch-Durchmesser  13 | 16 | 16.5

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500 | 600 – 600 | 800 – 800

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 630 | 1200

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  Für die Anforderungen von NFC 63-061 Klasse A ausgelegt | IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten