Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die 55xxN Bluetooth® Low Energy und 59xxN LoRaWAN drahtlose Feuchtigkeitssensoren bieten eine einfache, zuverlässige und sichere Möglichkeit, die zustandsorientierte Wartung auf Anlagenbereiche auszudehnen, in denen die Kosten für die Montage kabelgebundener Systeme unerschwinglich sind, und Daten für bestehende Prozesssteuerungs- und Informationssysteme verfügbar zu machen.

Eigenschaften

  • Kompakte Bauweise mit Feuchtigkeitssensor in Kunststoffgehäuse für Korrosionsbeständigkeit
  • Luftfeuchtigkeit im Betriebsbereich von 0 % bis 100 % relative Feuchte
  • Genauigkeit der relativen Feuchte (RF): Typisch ±5 % RF (bei 25 °C und 55 % RF) 
  • Genauigkeit des Temperaturausgangs des integrierten Sensors ±0,8 °C bei 25 °C
  • Bis zu 8 Jahre Akkulaufzeit, je nach Umgebungsbedingungen und Datenübertragungsintervallen
  • Lithium-Primär-3,6 V/2,1 Ah-Batterie wird mit Sensor geliefert

Schlüsselspezifikationen

  • Drahtloser Feuchtigkeits- & Temperatursensor
  • Ausgelegt für die Zustandsüberwachung
  • Witterungsbeständig (nach IP66/IP67)
  • Explosionssgefährdete Bereiche ATEX/IECEx-zertifiziert und HazLoc Nordamerika-Zertifizierung ausstehend
  • FCC-/IC-/CE-/RED-zertifiziert
  • Programmierbar und konfigurierbar
  • Großer Bereich der Betriebstemperatur: von –30 °C bis 75 °C
  • Stabile Konstruktion hält Stößen von 50 g / Schwingungen von 5 g stand

Anwendungsbereiche

Bestellinformationen

Eigensichere Modelle

Dieses Gerät ist für Eigensicherheit zertifiziert, wenn während des Bestellvorgangs der Modellcode „EX” ausgewählt wird.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  Drahtlose Anwendungen

Signalmerkmale

  • Frequenzband (MHz) 863 – 870 | 2400

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Genauigkeit (%RH) ±5

Industriestandards

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  eigensicher

  • Kommunikationsprotokoll  Bluetooth | LoRaWAN

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.