Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  Durchgangsloch | J-Ausführung | Knickflügel

  • Schalter-Steckverbindertyp  Löten

  • Aktuatortyp  Stopferbetätiger (Kolbenausführung)

  • beleuchtet  Ohne

  • Aktuatorausführung  Aktuator oben | seitlicher Aktuator, verlängert

Konfigurationsmerkmale

  • Typ der Schalterrückmeldung  nicht taktil

  • ESD-Erdungsklemme  Ohne

  • Mehrfachschalter  Ohne

  • Betriebsfunktion  Aus (Ein)

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Einzelstellung

  • Hilfshalterung  Ohne

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Abdeckungsmaterial  Abdeckung: Stahl-Zinn-Blech | Edelstahl | PBT GF | Stahl

  • Aktorausrichtung  Oben | Seite

  • Aktorprofil  Erweitert

  • Gehäusefarbe  Braun | Grau | Schwarz

  • Gehäusematerial  LCP | PA6T | PA9T | PBT | PPA | PPS

  • Aktuatormaterial  Liquid Crystal Polymer (LCP) | PA6T | PA9T | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polyphthalamide (PPA) | Silikonkautschuk

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Aktuatorfarbe  Bernsteinfarben | Blau | Braun | Gelb | Grau | Grün | Orange | Rot | Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (mA) 50

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silber

  • Kontaktgrundmaterial  Edelstahl | PBSR

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Gehäusemerkmale

  • Flaches Profil  Ja | Nein

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 3 | 4.5 | 6 | 6.2 | 6.45 | 7.1 | 8

  • Produktlänge (in) 0,253 | .118 | .177 | .236 | .244 | .279 | .314

  • Produktbreite (mm) 2 | 3,65 | 6 | 6.2 | 6.35 | 6.45 | 8 | 8.5

  • Produktbreite (in) 0,253 | 0,143 | .078 | .236 | .244 | .25 | .314 | .334

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (oz) 3.527 | 5.644 | 6.349 | 7.055 | 8.818 | 9.171 | 9.87 – 17.63 | 17.63

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Polybeutel | Radialband | Trommel

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten