Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Kunststoffgehäuse

  • Schnittstellen-Signaltyp  Digital

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Steckverbinder USB

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung: (VDC) 5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Horizontal

Abmessungen

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

  • Messbereiche (°) bis zu +/-90

  • Gehäusebreite (mm) Bis zu 70

  • Genauigkeit (°) Bis zu +/- 0,1

Verwendungsbedingungen

  • Messprinzip  MEMS

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  RS232

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Messachsen  Doppelachse

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.