Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Übersicht
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Off-Road-Turbo-Drehzahlsensor von TE Connectivity, der für Nutzfahrzeuge und Geländewagen entwickelt wurde, ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Motoreffizienz und der Umweltleistung. Dieser fortschrittliche Sensor ermöglicht die Echtzeitverarbeitung des Turbodrehzahlsignals, sodass das Steuergerät auf den gesamten Drehzahlbereich des Turboladers zugreifen und ein breiteres Drehzahlspektrum ohne Sicherheitsreserven effektiv nutzen kann. Diese Fähigkeit trägt zu einer präzisen Turbosteuerung, einem optimierten Betrieb im effizientesten Bereich und einer bedarfsgerechten Leistungssteigerung bei, wodurch die CO2- und NOx-Emissionen reduziert werden.
Das Edelstahlgehäuse mit Keramikverguss ermöglicht den Dauerbetrieb des Sensorkopfes bei Temperaturen bis zu 300 °C. Diese Haltbarkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Der Turbo-Drehzahlsensor von TE hat sich seit über 20 Jahren auf dem Markt einen hervorragenden Ruf für Robustheit und Zuverlässigkeit erworben. Diese langjährige Präsenz und die nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Branche unterstreichen die Zuverlässigkeit und Leistungsstärke des Unternehmens.
Dieser Sensor ist in hohem Maße anpassbar, so dass er an unterschiedliche Systemanforderungen angepasst werden kann und eine nahtlose Integration in verschiedene Fahrzeugmodelle gewährleistet ist.
Bei TE wissen wir, welche entscheidende Rolle präzise und qualitativ hochwertige Sensoren in der Automobiltechnik spielen. Unsere Lösungen, die durch fortschrittliches technisches Know-how und branchenspezifisches Anwendungswissen entwickelt werden, erfüllen die anspruchsvollsten technischen Anforderungen. Weltweit sorgen wir für einen reaktionsschnellen Service und eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Sie suchen Sensoren, die Leistung und Zuverlässigkeit in sich vereinen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unser Team freut sich darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie wir mit unseren maßgeschneiderten Sensorlösungen zum Erfolg Ihres nächsten Projekts beitragen können.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.