Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das mechanische Design und die Messgeräteplatzierung minimieren Transversaleffekte. Der CS1210 ist mit Metall-Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenschaltung ausgestattet und bietet hervorragende Temperaturstabilität. Für hohe Ausgangsleistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich.

Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.

Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • Mechanische Manschettenbefestigungen
  • Bereich von ±160 bis ±10.000 Nm
  • Edelstahl oder Aluminium
  • Verschraubung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker
  • Für statische Anwendungen
  • Hohe Steifigkeit
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Statische Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 600 | 2400 | 3500 | 4800

  • Endbereich (lbf) 480 | 1920 | 2800 | 3840

  • Versorgungsspannung: (VDC) 1 – 10 | 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (Porcentaje del valor máximo) ±,25

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) Statisch

  • Ausgangssignaldetails  ±2 mV/V | ±2 V

Weitere

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen