Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Schweißverbindung ist in der Regel eine Verbindung des Typs 1/2" x 1/2" NPT, 1/2" x 3/4" NPT oder 3/4" x 3/4" NPT. Die Verbindung verfügt über ein Doppelgewinde für den Gebrauch mit einem Verbindungskopf. Die Sensoren sind mit Einfach- oder Zweifachverbindungen erhältlich. Diese Sensoren sind insbesondere für die Prozessindustrie geeignet, wo das Eintauchen in die Anwendung unerlässlich ist.

Leistungsmerkmale

  • Außenhülse aus Edelstahl
  • Anschluss mit Doppelgewinde
  • Thermoelement-Typen: J, K, T, E
  • Verbindungsarten:
    • Einfach oder doppelt
    • Geerdet oder ungeerdet
  • Hülsendurchmesser: 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll
  • Geschweißte Konstruktion

Anwendungen

Leistungsspezifikationen

Temperaturbereich: –50 °C bis 250 °C (–58 °F bis 482 °F)

Nenndruck: 1.500 PSI

Isolationswiderstand: 1.000 Megaohm bei 500 V für die Drähte zum Gehäuse

Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.

Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.

Spezifikationen für die Temperaturgenauigkeit von Thermoelementen

Fehlergrenzen

Typ Temperaturbereich Standardmäßige Fehlergrenzen Spezielle Fehlergrenzen
T –200 °C bis 0 °C  ±1 °C oder 1,5 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 350 °C ±1 °C oder 0,75 % ±0,5 °C oder 0,4 %
J 0 °C bis 750 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
E –200 °C bis 0 °C ±1,7 °C oder 1 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 900 °C ±1,7 °C oder 0,5 % ±1 °C oder 0,4 %
K –200 °C bis 0 °C ±2,2 °C oder 2 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 1.250 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E | J | K | T

  • Sensorgehäuse  Edelstahl-Mantel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 177.8 | 914.4

  • Drahtlänge (in) 36 | 7

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 25.4 | 152.4 | 304.8 | 609.6

  • Produktlänge (in) 1 | 6 | 12 | 24

  • Produktdurchmesser (mm) 3,17 | 6,35

  • Produktdurchmesser (in) 0,125 | .25

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Standardgrenzwerte: ± 1,7 °C | Standardgrenzwerte: ± 2,2 °C | Standardgrenzwerte/±1 °C

  • Betriebstemperaturbereich  '-50 – 250 °C [ '-58 – 482 °F ]

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten