Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

NPVF ist eine nicht bedruckbare Polyvinylfluorid-Folie zum Gebrauch als Wickelmarkierung für Leitungsbündel oder Kabel, speziell für die Farbcodierung, Bündlung und Fixierung in der Kabelbaumfertigung. Ideal in unterschiedlichen Umgebungen mit hoher mechanischer oder chemischer Belastung, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt sowie in militärischen Anwendungen. NPVF wird als Klebeband mit selbstklebendem Acrylkleber geliefert.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Nicht bedruckbar
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Beständigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und Wasser
  • Ideal für Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen, in denen UV- und Wetterbeständigkeit benötigt werden
  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, gebräuchlichen Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln auf Ölbasis
  • Hohe Alterungsbeständigkeit

Betriebstemperaturbereich

–40 °C bis 107 °C

Etikettendicke

85 μm

Klebemittel

Dauerhafter, selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

  • ASTM D1000-76
  • MIL STD 833C
  • DMS 23529
  • BMS 13-47
  • UL94 VTM-1

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-004

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Kennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig | Gelb | Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyvinylfluorid (PVF)

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7 | 38.1 | 50.8 | 76.2 | 101.6

  • Produktbreite (in) .5 | 1.5 | 2 | 3 | 4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1

  • Etikettausführung  Endlos

  • Länge der Etikettrollen  30.48 m [ 100 ft ]

  • Etikettendicke (Micron) 47 | 85

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten