Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten | Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb | Silber | Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 8 | 15 | 15.24 | 16 | 17.78 | 19 | 20 | 25 | 25.4 | 35.56 | 36 | 40 | 43.2 | 50.8 | 56 | 83.82

  • Produktbreite (in) .314 | .59 | .6 | .63 | .7 | .748 | .787 | .98 | 1 | 1.4 | 1.417 | 1.575 | 1.7 | 2 | 2.2 | 3.3

  • Produkthöhe (mm) 4 | 6 | 6.35 | 8 | 8.47 | 9 | 12.7 | 16.9 | 21 | 25 | 53

  • Produkthöhe (in) .157 | .236 | .25 | .314 | .333 | .354 | .5 | .667 | .827 | .984 | 2.086

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23

  • Druckertechnologie  Laser

  • Etiketten pro Blatt  44 | 45 | 52 | 99 | 154 | 220 | 270 | 315 | 528

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen  .29 m [ .974 ft ]

  • Etikettoberfläche  Matt | Metallisiert

  • Etikettendicke (Micron) 50 | 80 | 100

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Datenblatt | Kunststofftüte | Tüte

  • Verpackungsmenge  440 | 450 | 990 | 1540 | 2200 | 2700 | 3150 | 5280

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff | Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten