Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HM für Thermotransferdrucker ist eine metallisierte Polyesterfolie mit einem dauerhaften Acrylkleber mit hoher Klebekraft, ausgelegt für die Anbringung auf rauen Oberflächen oder wenn eine erhöhte Haftung erforderlich ist. Außerdem ist sie für Anwendungen geeignet, in denen eine metallische Optik gewünscht wird, zum Beispiel für Typenschilder und elektrische Einrichtungen und Anlagen. Die hohe Klebekraft von HM haftet an den schwierigsten Oberflächen, darunter auch strukturierte und konturierte Oberflächen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • UL-zugelassen
  • Selbstlöschend nach UL94 VTM-2
  • Aggressiver Klebstoff für strukturierte und pulverbeschichtete Oberflächen
  • Niedrigenergie-Oberflächeneigenschaften
  • Geeignet für Anwendungen mit Chemikalieneinwirkung

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

97 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber mit hoher Klebekraft

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Kanada)
  • UL94-Grad 94 VTM-2

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-075

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten | Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Silber mit Metallbeschichtung

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7 | 16.5 | 17.1 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 40.6 | 44.5 | 50.8 | 52.3 | 61 | 69.9 | 76.2 | 101.6

  • Produktbreite (in) .5 | .65 | .67 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.05 | 2.4 | 2.75 | 3 | 4

  • Produkthöhe (mm) 4.5 | 6.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | 12.7 | 17.1 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 41.9 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 84.1 | 101.6 | 165.1

  • Produkthöhe (in) .18 | .25 | .374 | .38 | .4 | .437 | .45 | .5 | .674 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.5 | 3 | 3.31 | 4 | 6.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1 | 2 | 3 | 4 | 5

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 23.75 | 27.6 | 28.33 | 28.57 | 28.6 | 31.66 | 31.8 | 39.75 | 40.6 | 42.33 | 51 | 56.33 | 60.75 | 63.5 | 73.5 | 79.5 | 87.25 | 95 | 103.25 | 113.75 | 116.5 | 129.5 | 133.25 | 133.35 | 135 | 136.24 | 142.92 | 143 | 143.05 | 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 77.91 | 90.55 | 92.94 | 93.73 | 93.83 | 103.87 | 104.33 | 130.41 | 133.2 | 138.87 | 167.32 | 184.8 | 199.31 | 208.33 | 241.14 | 260.82 | 286.25 | 311.67 | 338.74 | 373.19 | 382.21 | 424.86 | 437.17 | 437.5 | 442.91 | 446.98 | 468.89 | 469.16 | 469.32 | 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 97

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff | Stark haftender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H648

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten