Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 56 | 60 | 70

  • Produktbreite (in) .6 | .66 | .709 | .75 | .787 | 1.102 | 1.5 | 2.205 | 2.36 | 2.75

  • Produkthöhe (mm) 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | 50

  • Produkthöhe (in) .197 | .236 | .315 | .433 | .866 | 1.378 | 1.969

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 90 | '-40 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 194 | -40 – 176

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Datenblatt

  • Verpackungsmenge  9 | 18 | 30 | 100 | 120 | 200 | 280 | 370 | 444 | 495

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten