Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungsschalter-Ausführung  Push-Pull-Druckknopf

  • Aktuatortyp  Push-Pull

  • Beleuchtungsart  Kein Licht

  • Leistungsschaltertyp  Thermo

  • beleuchtet  Ohne

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße (in) .375-.386 (Durchmesser)

  • Schaltungsfunktion  Serie mit Auslöser

  • Anzahl der Pole  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 240

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Nennstrom (A) .5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50

  • Abschaltvermögen  1000A @ 50VDC or 120VAC | 1000A @ 50VDC or 240VAC

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Ansprechzeit bei 200 % (seconds) 11 – 30 | 6 – 22

Klemmenmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  8-32-Schrauben 90° zueinander

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsmaterial – Verpackung  An Hülse montiert

  • Montageoptionen  Geriffelte Mutter/Sechskantmutter | Zwei Sechskantmuttern/Federring

  • Montagedurchführung  15/32-32-Gewindehülse mit 9.53 mm Länge, silberfarben

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Gestempelte Beschriftung – Typ  Weiße Ampere-Beschriftung

Literatur