Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Durchdringungsklingen-Basismaterial  Verzinntes Kupfer

  • Solarsteckverbindertyp  Kabelkoppler

  • Solarsteckverbinder-Ausführung  Stecker | Stecksockel

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  Negativ | Positiv

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Gehäusematerial  PPE und PS

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10 | 14 – 10 | 14

  • Drahtgröße (mm²) 2.5 | 2.5 – 6 | 4 – 6

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  China

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen