Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Gehäuse
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Stecker
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Einsteckkraft (Newton)
5.88
-
Anzahl der Positionen
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13
-
Anzahl der Reihen
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
250
-
Betriebsspannung (VAC)
50 | 250
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Freihängend (In-Line)
Gehäusemerkmale
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.5 mm [ .098 in ]
-
Gehäusematerial
Nylon 66
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge (mm)
10 | 20 | 22.5 | 27.5 | 30 | 35
-
Steckverbinderlänge (in)
.393 | .787 | .886 | 1.08 | 1.18 | 1.37
-
Steckverbinderhöhe
11 mm [ .433 in ]
-
Reihenabstand (mm)
2.5
-
Reihenabstand (in)
.01 | .098
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Ohne
Industriestandards
-
Bezugswert des Glühdrahts
Glühdraht
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E28476
-
Kompatibilität mit Normen/Standards
CSA | UL | VDE
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tüte
-
Verpackungsmenge
200 | 300 | 400 | 600