Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  124

  • Anzahl der Positionen  5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 63

  • Betriebsspannung (VAC) 63

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Grau

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau

  • Kabelfarbe  Grau

  • Steckverbinder und Kodierungscode  L

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  10.1 mm [ .4 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 14

  • Leiterdurchmesserbereich  2 mm [ 0,078 in ]

  • Drahtgröße (mm²) 2.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Leistung

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  Profinet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

  • Kabelsatzlänge (m) 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20

  • Kabelsatzlänge (ft) 1,6 | 3,2 | 4,9 | 6,5 | 9,8 | 16,4 | 22,9 | 32,8 | 65,6

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.