Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M8 zu M12

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Sockel

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30 | 60

  • Betriebsspannung (VAC) 30 | 60

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PUR | PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz | Braun-Weiß-Blau-Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8 x M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade | Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 4.5 | 5

  • Kabelaußendurchmesser (in) .177 | .197

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Drahtgröße (mm²) .25

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 10

  • Kabelsatzlänge (ft) 1,6 | 3,2 | 4,9 | 9,8 | 16,4 | 22,9 | 32,8

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten