Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Spitze der Hülse muss mit Immersionsmedien in Kontakt kommen, um eine korrekte Temperaturmessung zu erhalten. Die mit den Fühlerdesigns verknüpften Anschlussstücke sind von der Montagetechnik abhängig, die Ihre Anwendung erfordert. Diese Sensoren können in vielen unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Fühler eignen sich ideal für Tauchanwendungen.

Leistungsmerkmale

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Elementoptionen, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Teflon-Drahtisolierung
  • Leiterdrahtverseilung: versilberte Kupferleiter
  • Hülsendurchmesser verfügbar in 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll

Anwendungen

  • Prozessindustrie
  • Luft‑ und Raumfahrt
  • Verteidigung
  • Heißschmelzen

Leistungsspezifikationen

Temperaturbereich: –50 °C bis 250 °C (–58 °F bis 482 °F)

Wiederholgenauigkeit: weniger als ±0,06 % Änderung des Eispunktwiderstands nach 10 aufeinanderfolgenden Zyklen zwischen Eispunkt und 250 °C

Langzeitstabilität: weniger als ±0,2 % Eispunkt-Widerstandsverschiebung nach 1.000 Stunden bei 250 °C

Selbsterhitzung: 10 mW/C in Wasser mit einer Bewegung von 3 Fuß/Sekunde

Nenndruck: 1.500 PSI

Isolationswiderstand: 1.000 Megaohm bei 500 V für die Drähte zum Gehäuse

Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.

Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.

RTD-Temperaturgenauigkeit

Standardtoleranzen bei 0 °C

Elementmaterial TCR ±.06 % ±0.12 % ±0.2 % ±0.5 %
Platin 0.00385 0,15 °C, 0,06 Ω 0,30 °C, 0,12 Ω 0,50 °C, 0,19 Ω 1,20 °C, 0,46 Ω
Platin 0.00392 k. A. k. A. k. A. 1,20 °C, 0,46 Ω
Kupfer 0.00427 k. A. k. A. 0,71 °C, 0,028 Ω 1,49 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 k. A. k. A. k. A. 0,85 °C, 0,68 Ω
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Anschlusskopf-Typ  keine

  • Widerstandstoleranz bei Bezugstemperatur  1000 Ohm ±0,06 % bei 0 °C | 1000 Ohm ±12 % bei 0 °C | 100 Ohm ±0,06 % bei 0 °C | 100 Ohm ±0,5 % bei 0 °C | 100 Ohm ±12 % bei 0 °C | 10 Ohm ±2 % bei 25 °C

  • Gehäuseform  Edelstahlsonde

  • RTD-Sensortyp  Universalwiderstand

  • Elementtyp  Dünnschicht | Spulenwiderstand

  • Elementmaterial  Kupfer | Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE-isoliert

Konfigurationsmerkmale

  • Drahtkonfiguration  2 Draht Einzel (Rot/Weiß) | 3 Draht Doppel (Rot / Rot / Weiß & Schwarz / Grün / Grün) | 3 Draht einzeln (Rot / Rot / Weiß) | 4 Drähte einzeln (Rot/Rot/Weiß/Weiß)

Sonstige Eigenschaften

  • Mantellänge (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Eintauchlänge (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Mantellänge (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Mantellänge (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

  • Eintauchlänge (mm) 30 | 38 | 63 | 76 | 152 | 304 | 508 | 609

  • Eintauchlänge (in) 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 24

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge (mm) 152,4 | 482,6 | 711,2 | 914,4 | 2997,2

  • Zuleitungsdrahtlänge (in) 6 | 19 | 28 | 36 | 118

  • Drahtgröße (AWG) 22 | 26

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 3,18 | 4,76 | 6,35

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 0,125 | 0,25 | 0,188

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (Ω/°C) 0,00385 | 0,00427

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Weitere

  • Mantelausführung  Standard-Edelstahl

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten