Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelklemmentyp  Feststellvorrichtung

  • Montagetechnik  Kunststoffgriff

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

  • Bruchlast (min.) (kN) 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.4

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 1,8 | 3 | 3,4 | 5.7

  • Produktgewicht (lb) 3,969 | 6,614 | 7,496 | 12,567

Betrieb/Anwendung

  • Spannungsanwendung  Mittelspannung | Niederspannung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.