Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Industrielles Potentiometer
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Vergoldete Messingklemmen
Elektrische Kennwerte
-
Widerstandswert (Ω)
5 | 10
-
Nennleistung (W)
2
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
3,3 – 48
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (oz)
3.5
-
Aktiver elektrischer Winkel (°)
354
Gehäusemerkmale
-
Gehäusedurchmesser
50,8 mm [ 2 in ]
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
6.35 mm [ .25 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Ausgangs-Temperaturkoeffizient (ppm/°C)
400
-
Betriebstemperaturbereich
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignaldetails
Ratiometrisch (0-V-Versorgung)
Weitere
-
Lagertyp
ABEC 3 Genauigkeit
-
Nichtlinearität (%)
±,5
-
Nichtwiederholbarkeit und Hysterese
Mechanisches Spiel < .1°
-
Drehmoment (in-lbs)
.5