Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Messumformer der RT8510-Serie kann mit einer ungeregelten Versorgungsspannung von 14,5 bis 40 VDC betrieben werden und liefert dabei über seinen gesamten Messbereich – von 1/8 Umdrehung bis zu 200 Umdrehungen – ein geregeltes Ausgangssignal. Nullpunkt- und Spannweitenabgleich sowie ein potentiometrischer Sensor, der ein absolutes Rückkopplungssignal liefert, das von einem Spannungsausfall unbeeinflusst bleibt. Gehäuse mit NEMA-Einstufung.