Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Zugentlastung – Zubehörtyp  Kabelklemmenkit

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Primärproduktmaterial  Zink

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M2.5

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  D-Form

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 4 – 7 | 7 – 10 | 9 – 12 | 11 – 14

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) ,354 – ,472 | ,433 – ,551 | ,275 – ,393 | ,157 – ,275

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  1

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten