Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Messumformer

  • Display-Typ  Keine

  • Genauigkeit (%) ±,5

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Dreiphasig | Einphasig

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  120 V | 5 A

  • Stromzähler-Ausgänge  Analog | Analog (x3)

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .6 | 1

  • Produktgewicht (lb) 1,76

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  70 mm [ 2.755 in ]

  • Tiefe des Produkts  112 mm [ 4,409 in ]

  • Produktbreite (mm) 75 | 150

  • Produktbreite (in) 2.952 | 5.905

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen