Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank der Volltitan-Bauweise und der bündigen Membran hält der Miniatur-Druckmessumformer aus Titan XPR46 den meisten korrosiven Flüssigkeiten stand. Das Sensorelement des XPR46 ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke mit hochstabilen, mikromechanisch gefertigten Silizium-Dehnungsmessstreifen ausgestattet, die insbesondere bei niedrigen Messbereichen und Frequenzen für optimierte Messeigenschaften sorgen. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren ist TE in der Lage, Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre Anforderungen an. Unsere Konditionierungselektronik kann den Sensor mit Spannung versorgen, das elektronische Signal verstärken und die Daten digital anzeigen. Ein betriebsbereites Messsystem wird formatiert, kalibriert und mit aufeinander abgestimmten Komponenten ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden. 

Vorteile

  • Fluchtrechte Membran, Titan-Bauweise
  • Vollständiger Messbereich von 0,5 bis 100 bar
  • Flaches Profil mit einem Durchmesser von 4,6 mm
  • Eindringschutz gemäß IP66
  • Hohe Bandbreite
  • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +120 °C

Anwendungsbereiche

  • Chemische Verarbeitung
  • Labor und Forschung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Abgedichtet

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Titanium

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  4,6 mm [ 0,181 in ]

  • Produkthöhe  12.7 mm [ .5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .5 | 50

  • Druck (psi) 7 | 750

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  12,5 mV/V | 2,5 mV/V

  • Prüfdruckbereich  2X FS | 8X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.5% FSO | ±1% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option | Kompensationstemperaturbereich

  • Port-Anschluss  keine

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen