Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der tauchfeste Füllstandsensor der Serie AST4520 ist gemäß UL/cUL913 Klasse 1 Division 1 IS, Gruppen C und D mit einer genehmigten Barriere zugelassen, um sicherzustellen, dass dieses Produkt eine sichere, zuverlässige Quelle und kostengünstige Lösung für die Messung und Überwachung des Flüssigkeitsstandes für viskose, turbulente Tanks ist. Dieses Produkt ist konfigurierbar. Die verfügbaren Optionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Drucksensortyp :Druckmessumformer für die Industrie | Tauchfester Druckmessumformer
Druckart :Lehre
Ausgangssignaldetails :4 – 20 mA
Druck (bar):.344 | .517 | .68 | 1.034 | 14.34
Druck (psi):5 | 7.5 | 10 | 15 | 69 | 208
Versorgungsspannungsbereich (V):10 – 28
Übersicht
Der AST4520 verfügt über eine Zertifizierung gemäß ATEX/IECEx Exia IIB T4 Ga (Umgebungstemperatur = –40 °C bis +80 °C). Der AST4520 wird mit Druckbereichen von 0-2,5 bis 0-15 psig angeboten. Das Stahlkäfigdesign am vorderen Ende des AST4520 ermöglicht eine einwandfreie Strömung der Flüssigkeiten und hält den Sensor gleichzeitig am Boden des Tanks bzw. der Wanne. Dank des geprägten Edelstahlgehäuses und des Kynar PVDF-Kabels hält dieser Sensor auch extremen Umgebungen stand.
Leistungsmerkmale
Geprägtes Gehäuse
Schutzstahlkäfig
Kynar PVDF Kabel
Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Chemikalien
Robustes Design für raue Abwasserumgebungen
Geeignet für Abwasser-, Salzwasser-, Brackwasser- oder Frischwassersysteme