Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Der Hohlraum des Messumformers besteht aus Edelstahl 316L. Es gibt keine internen O-Ringe oder organischen Stoffe, die den Druckmedien ausgesetzt sind. Der Messumformer bietet eine ausgezeichnete Langlebigkeit und ist mit einer Vielzahl an leckdichten Druckanschlüssen aus Vollmetall verfügbar. Beim U7100 handelt es sich um einen Druckmessumformer für die Automobilindustrie mit hermetischen Druckanschlüssen, einem integrierten elektrischen Steckverbinder und Standarddruckbereichen von 0-1 bis hin zu 10 bar. Dieser Drucksensor übertrifft die neuesten industriellen CE-Anforderungen und erfüllt die Anforderungen an Automobilelektronik dank Überspannungsschutz bis 16 V DC sowohl bei positiver als auch bei umgekehrter Polarität.

Vorteile

  • Leistungsstandard für OEMs von Straßen- sowie Geländemotoren und -fahrzeugen
  • Robust für Schwerlast- und Außenanwendungen wie Heizungs- und Klimaanlagen
  • Speziell für Anwendungen mit hohen Volumen ausgelegt 
  • Medienberührende Flächen aus Edelstahl
  • Niederdruckbereiche
  • CE-Zeichen
  • UL-zertifiziert
  • Relativ, Absolut, Sealed Gage
  • Hermetische Druckanschlüsse
  • Integrierter elektrischer Steckverbinder
  • Widersteht starken Vibrationen
  • Genauigkeit von ±0,25 %
  • Wassergeschützt beim Untertauchen bis 1 m
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Absolut

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 23,8 | 26,67

  • Produktdurchmesser (in) 0,937 | 1,05

  • Produkthöhe  32 mm [ 1.25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 2 | 2.068 | 10 | 10.34

  • Druck (psi) 29 | 30 | 145.03 | 150

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ,5 bis 4,5 V

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% Span

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option

  • Port-Anschluss  1/4 MNPT | 7/16-20 UNF-Buchse mit integriertem Ventil | G1/4 BS5380 Stecker

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen