Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die neueste Serie bietet herausragende Eigenschaften bezüglich Genauigkeit und Gesamtfehlerband für anspruchsvolle gewerbliche und Schwerindustriean-wendungen. Dieser Druckmessumformer eignet sich zur Messung von Flüssigkeits- oder Gasdruck, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Das Sensormaterial besteht aus Edelstahl 316L.

Der Messumformer bietet eine außerordentliche Langlebigkeit ganz ohne O-Ringe oder organische Stoffe, die den Druckmedien ausgesetzt sind. Der U5300 ist witterungs-beständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, unter anderem in Bezug auf Überspannungsschutz. Der Schaltkreis ist am Eingang vor Verpolung und am Ausgang vor Kurzschluss geschützt. Dieser Druckmessumformer richtet sich an OEM-Kunden für niedrige bis mittlere Volumen. MEAS ist in der Lage, ein kundenspezifisches Design des U5300 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitzustellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Vorteile

  • Genauigkeit von ±0,1 %
  • Gesamtfehlerband von ±0,5 %
  • Instrumentenklasse, kompakt
  • Zahlreiche Druckanschlüsse und elektrische Konfigurationen
  • Optionaler Snubber aus Edelstahl
  • CE-konform und wasserdicht
  • Relativ-, abgedichteter, Absolut- und Gesamtdruck
  • Beschleunigungskonfigurationen verfügbar (10 Tage)
  • EMI-Schutz für 10 V/m
  • Verpolungsschutz am Eingang
  • Kurzschlussschutz am Ausgang
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +125 °C
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Absolut | Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 9 – 30 | 12 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  24 mm [ 0,944 in ]

  • Produkthöhe  57.15 mm [ 2.25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.034 | 2 | 14 | 206.84

  • Druck (psi) 15 | 29 | 203.05 | 3000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 bis 10 V | 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.1% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Snubber | Klebeetikett

  • Port-Anschluss  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen