Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontami-niertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten.  Der Hohlraum des Druckmessumformers ist aus einem massiven Stück Edelstahl 17-4 PH oder 316L gefertigt. Die Standardversion umfasst ein 1/4 NPT-Rohrgewinde, sodass ein leckdichtes, vollständig metallgedichtetes System entsteht. Es gibt keine O-Ringe, Schweißnähte oder organische Stoffe, die den Druckmedien ausgesetzt sind. Die Haltbarkeit ist hervorragend.
Bei der proprietären Microfused Technik von MEAS, die aus anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtanwendungen abgeleitet wurde, kommen piezoresistive Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium zum Einsatz, die an einer Edelstahlmembran mit Hochtemperaturglas verschmolzen sind. Auf diese Weise wird einfach und elegant Medienverträg-lichkeit erzielt. Zudem entsteht ein außergewöhnlich stabiler Sensor ohne die pn-Übergänge herkömmlicher mikro-bearbeiteter Sensoren.
Dieses Produkt eignet sich für OEM-Kunden mit geringen bis hohen Volumen. Die Standardkonfigurationen sind für viele Anwendungen geeignet. Wenden Sie sich für spezielle Anforderungen an das Werk.  

Vorteile

  • Einteilige Edelstahlkonstruktion
  • Bis zu 10 kpsi oder 700 bar
  • mV- oder verstärkte Ausgänge
  • Hervorragende Genauigkeit
  • Großer Betriebstemperaturbereich 
  • OEM und Endverbraucher
  • Einteilige Konstruktion mit Druckanschluss
  • Keine O-Ringe
  • Kein Silikonöl
  • Keine Schweißnähte
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 Fuß | Kabel 2 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5 | 10 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  22,2 mm [ 0,875 in ]

  • Produkthöhe  33.02 mm [ 1.6 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .344 | 6.89 | 7 | 17 | 17.23 | 34.47 | 68.94 | 70 | 344.73

  • Druck (psi) 5 | 100 | 101.52 | 246.56 | 250 | 500 | 1000 | 5000 | 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0 bis 100 mV | 1 bis 5 V

  • Prüfdruckbereich  2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  Bereich von ±1 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  I2C-Adresse | Keine

  • Port-Anschluss  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT | 1/8 MNPT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten