Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Serie eignet sich zur Messung des Flüssigkeits- oder Gasdrucks, selbst bei schwierigen Stoffen wie kontaminiertem Wasser, Dampf und leicht korrosiven Flüssigkeiten. Der Druckhohlraum des Messumformers wird aus einem massiven Stück 17-4 PH-Edelstahl gefertigt. Die Standardausführung verfügt über ein 1/4-NPT-Rohrgewinde, das ein leckagefreies, vollständig metallisch dichtendes System ermöglicht. Da es keine O-Ringe oder organischen Stoffe gibt, die den Druckmedien ausgesetzt sind, ist eine hervorragende Beständigkeit gewährleistet. Dieser Druckmessumformer für die Automobilindustrie mit hermetischen Druckanschlüssen aus Edelstahl und integriertem elektrischen Steckverbinder hält bis zu 700 bar stand. Der industrielle Druckmessumformer M7100 ist UL-zertifiziert, erfüllt die aktuellen industriellen CE-Anforderungen und übertrifft diese einschließlich Überspannungsschutz; zudem ist er sowohl bei positiver als auch bei umgekehrter Polarität gegen Überspannung geschützt.

Vorteile

  • Einteilige Edelstahlkonstruktion – keine O-Ringe und keine Schweißnähte
  • Hermetisch abgedichtete Druckanschlüsse
  • Genauigkeit von ±0,25 %
  • Wasserbeständig bei Eintauchen bis 1 m 
  • Robust für Schwerlast- und Außenanwendungen
  • Optionen mit Druckanschluss mit Außengewinde oder Innengewinde verfügbar
Graue horizontale Trennlinie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Amp070 | Kabel 10 Fuß | Kabel 10 m | Kabel 1 m | Kabel 2 Fuß | Kabel 2 m | Kabel 4 Fuß | Kabel 5 m | Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25 | 8 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH | Kupfer, C12200

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 10 | 14 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 700

  • Druck (psi) 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0,5 bis 4,5 V Ratiometrisch | 1 bis 5 V

  • Prüfdruckbereich  2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  IP67-Schutz

  • Port-Anschluss  1/4-AD-Kupferröhre | 1/4 Bördeldichtung | 1/4 MNPT | 1/8 MNPT | 7/16-20 UNF-Buchse mit integriertem Ventil | 7/16-20 UNF Stecker Buna-N | G1/4 BS5380 Buchse | G1/4 BS5380 Stecker | G1/4 DIN3852 Dichtung, Stecker | M10x1 Stecker | M12x1.5 Stecker | M14x1.5 Stecker | R1/4 Stecker

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen