Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Luftdruck- und Temperaturmessung
  • Miniaturdesign (Gehäuse ø 12 mm) 
  • Betriebstemperatur bis 150 °C (300 °F)
  • Bereiche von 3,5 bis 700 bar (50 bis 10.000 psi)
  • Druckanschluss M8x1 oder 5/16-24 UNF 
  • 0,5 bis 4,5 V verstärkter Druckausgang
  • IP66-Einstufung

Anwendungen

  • Motorsport
  • Erkundung von Bohrlöchern
  • Hydraulikdruck
  • Transport
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Absolut

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 15 m | Kabel 1 m | Kabel 2 m | Kabel 30 m | Kabel 3 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5 | 8 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  12 mm [ 0,472 in ]

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  12 mm [ 0,472 in ]

  • Produkthöhe  24 mm [ .945 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 3.5 | 6 | 10 | 20 | 35 | 60 | 100 | 200 | 350 | 700

  • Druck (psi) 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ,5 bis 4,5 V

  • Prüfdruckbereich  1.5X FS | 2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Industriestandards

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Sensor-Optionen  Abgeschirmtes Kabel | Funktionstestbericht | Keine | Keine Option | Kompensationstemperaturbereich | Körper | Raster

  • Port-Anschluss  5/ 16-24 UNF Stecker | M8x1 Stecker

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen