Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser weist eine flache Bandbreite bis über 15 kHz auf und eine Resonanzfrequenz von über 40 kHz auf. Das Modell 7204A ist für Messbereiche von ±10 bis ±500 g verfügbar und bietet einen Betriebstemperaturbereich bis -130 °C. Die Einheit ist hermetisch abgedichtet und ermöglicht die bewährte Durchsteckmontage in Verbindung mit Standardmontageschrauben. Ein integrierter 3-poliger Steckverbinder ist als elektrische Schnittstelle enthalten.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±10 g bis ± 500 g
  • Große Bandbreite bis 15 kHz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Durchsteckmontage
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • 3-poliger Steckverbinder
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  3-Poliger Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Erregerstrom (mA) 2 – 20

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 1 bis 6000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  23 g [ .805 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50

  • Empfindlichkeit (mV/g) 100

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten