Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser für die Bolzenmontage bietet eine hermetisch abgedichtete Bauweise mit einem Steckverbinder für die seitliche Montage.  Das Modell 7114A enthält stabile Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schermodus für eine große Bandbreite. Der Standard-Betriebstemperaturbereich reicht von -55 °C bis +125 °C. Beim Modell 7104A hingegen handelt es sich um eine Version für die Bolzenmontage mit dynamischen Messbereichen von ±50 g bis ±500 g.

Vorteile

  • Dynamischer Bereich von ±5 g bis ±50 g
  • Hohe Empfindlichkeit, 1000 mV/g
  • Geschweißte Bauweise
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • Seitlich steckbarer 10-32-Steckverbinder 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  10-32 Koaxial-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) .5-5000 bis .5-9000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  19 g [ .665 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Bolzen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5 | 10 | 50

  • Empfindlichkeit (mV/g) 100 | 500 | 1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten