Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
IEPE
-
Vibrationssensor – Produkttyp
Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Erregerstrom (mA)
2 – 10
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
18 – 30
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±5
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
2-10000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Edelstahl
-
Produktgewicht
5 g [ .175 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 85 °C [ 32 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangsstrom-Typ
AC / Wechselstrom
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
5000 | 10000 | 20000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
.25 | .5 | 1