Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser ist für hochfrequente Vibrations- und Stoßmessungen ausgelegt und bietet eine Bandbreite von bis zu >10 kHz. Hierzu werden stabile Piezokeramikkristalle im ringförmigen Schubmodus eingesetzt.  Das Modell 7101A verfügt über ein hermetisch abgedichtetes Titangehäuse für die beliebte Durchsteck-montagekonfiguration. Der Standard-Betriebstemperatur-bereich reicht von -55 °C bis +125 °C.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ± 1000 g
  • Große Bandbreite von bis zu 10 kHz
  • Geschweißte Bauweise, Titan
  • Hermetisch abgedichtet
  • Ringförmiger Schermodus
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • Miniatur, Durchsteckmontage
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  M3 Koaxial-Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0.5-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Titanium

  • Produktgewicht  4 g [ .14 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50 | 500 | 1000

  • Empfindlichkeit (mV/g) 5 | 10 | 100

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten