Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank einer Überlastgrenze von bis zu ±10.000 g und Federzugentlastung eignet sich dieses robuste Gerät ideal für Offshore-, Bohrloch und Stoßprüfanwendungen.  Die geringe Größe und die Schraubenmontage gewährleisten eine problemlose Installation, während der niedrige Stromverbrauch und der DC-Ausgang die Integration in Datenerfassungs- und Überwachungssysteme vereinfachen. Der EGCS3 ist zudem gemäß EN 61010-1, EN 50081-1 und EN 50082-1 CE-konform.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±5 g bis ± 5000 g
  • Stark beanspruchbar, robust
  • Statische und dynamische Messung
  • DC bis 4000 Hz Frequenzgang
  • Nichtlinearität ±1 %
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C
  • Überlastschutz von 10.000 g

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 15

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±20

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-100 | 0-1000 bis 0-4000 | 0-150 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-250 bis 0-1000 | 0-350 bis 0-4500 | 0-600 bis 0-10000 | 0-700 bis 0-2000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht (g) 50

  • Produktgewicht (oz) 1.75 | 1.765

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  Schutzart IP62

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .04 | .08 | .2 | .4 | .8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten