Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser umfassen eine Signalkonditionierung mit einem optionalen verstärkten Ausgang mit einem Vollbereich von ±5 V DC oder ±2,5 V DC und werden in Bereichen von ±5 g bis ±5000 g angeboten. Die Beschleunigungsmesser eignen sich ideal für niederfrequente Messungen und bieten eine Temperaturkompensation von +20 bis +80 ºC.

Vorteile

  • Kritisch gedämpft
  • DC-Ansprechen
  • Temperaturkompensiert
  • Hohe Empfindlichkeit, verstärkt
  • Dynamischer Messbereich von ±5 g bis ± 5000 g
  • Stark beanspruchbar, robust
  • Statische und dynamische Messung 
  • DC bis 4000 Hz Frequenzgang
  • Nichtlinearität ±1 %
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C
  • Überlastschutz von 10.000 g

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 15

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±250

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-1300

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  15 g [ .53 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  Schutzart IP62

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 250

  • Empfindlichkeit (mV/g) 20

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten