Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Schutz

  • Display-Typ  Keine

  • Genauigkeit (%) ±,5

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  dreiphasig 3 Leiter | dreiphasig 4 Leiter | Einphasig

  • Ausschnittgröße  keine mm [ keine in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  120 V | 5 A

  • Stromzähler-Ausgänge  Relais

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .4 | .6 | 1

  • Produktgewicht (lb) 1,212

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produkthöhe  70 mm [ 2.755 in ]

  • Tiefe des Produkts (mm) 112 | 116

  • Tiefe des Produkts (in) 4,566 | 4,409

  • Produktbreite (mm) 55 | 75 | 150

  • Produktbreite (in) 2.165 | 2.952 | 5.905

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

Literatur