Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 250

  • Nennstrom (max.) (A) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Produktlänge  200 mm [ 7.87 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .82 | 1 | 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Stromkabel

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP20

  • UL-Brandschutzklasse  UL VW-1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten