Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ausgangsfilter-Typ  Sinusfilter

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Typischer Leistungsverlust (W) 15 | 33 | 37 | 50

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 690

  • Nennstrom (max.) (A) 4 | 8 | 12 | 16

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 11,5 | 15 | 18,5 | 21

  • Produktgewicht (lb) 25,353 | 33,069 | 40,785 | 46,297

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 90 | 140

  • Produktbreite (in) 3.54 | 5,51

  • Produktlänge (mm) 350 | 390

  • Produktlänge (in) 13,77 | 15.35

  • Produkthöhe (mm) 150 | 180 | 215 | 230

  • Produkthöhe (in) 5.9 | 7,08 | 8,46 | 9,05

Verwendungsbedingungen

  • Motorkabellänge (max) (m) 500 | 1000

  • Motorkabellänge (max) (ft) 1640,42 | 3280,84

Betrieb/Anwendung

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

  • Ausgangsfilterungs-Grad  Differential- & Gleichtaktfilterung

  • Motorfrequenz (Hz) 200

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP20

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.