Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ausgangsfilter-Typ  DV/DT-Filter

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Typischer Leistungsverlust (W) 301 | 371 | 376 | 383 | 394 | 455 | 478 | 550 | 641 | 653 | 670

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 690

  • Nennstrom (max.) (A) 30 | 45 | 75 | 115 | 165 | 220 | 320 | 450 | 660 | 900 | 1200

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 12,5 | 12 | 23 | 27 | 36 | 44 | 59 | 68 | 100 | 111 | 139

  • Produktgewicht (lb) 26,455 | 27,558 | 50,706 | 59,525 | 79,366 | 97,003 | 130,073 | 149,914 | 220,462 | 244,713 | 306,442

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Bodenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 138 | 143 | 168 | 180 | 187 | 191 | 209 | 211 | 220 | 229 | 260

  • Produktbreite (in) 5,43 | 5.62 | 6,61 | 7,51 | 7,08 | 7.36 | 8,22 | 8,3 | 8,66 | 9,01 | 10,23

  • Produktlänge (mm) 210 | 290 | 390

  • Produktlänge (in) 8.26 | 11.41 | 15.35

  • Produkthöhe (mm) 161 | 265 | 314 | 444 | 496 | 546 | 595 | 642

  • Produkthöhe (in) 6,33 | 10,43 | 12,36 | 17,48 | 19,52 | 21,49 | 23,42 | 25,27

Verwendungsbedingungen

  • Motorkabellänge (max)  500 m [ 1640,42 ft ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

  • Ausgangsfilterungs-Grad  DV/DT-Reduktion um Faktor 8-12 & Sinusstrom

  • Motorfrequenz (Hz) 120

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  EN 60076-6 | EN 61558-2-20

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.