Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Typischer Leistungsverlust (W) 525 | 580

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 690

  • Nennstrom (max.) (A) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 46 | 47

  • Produktgewicht (lb) 101,413 | 103,617

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  10.2 mm [ .401 in ]

  • Produktlänge  633 mm [ 24,92 in ]

  • Produkthöhe  252 mm [ 9,92 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • Rahmengrößencode  D

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.