Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filtertyp  IEC-Eingangsfilter

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON | Litzendraht

  • Erddrossel-Option  Ja

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität L1 (µH) 0,4 | 0,58 | 1,02 | 2,3 | 4,1 | 4 | 13,45 | 59,53 | 59,54

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Kapazität Cx1  0,1

  • Induktivität L2 (µH) 0,1 | 0,4

  • Kapazität Cy1  2,2

  • Nennstrom (max.) (A) 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 0 | 70 | 310

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 0 | 180

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 38 | 46

  • Produktgewicht (oz) 1,62 | 1.34

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 22.4 | 27.8

  • Produktbreite (in) .88 | 1.09

  • Produktlänge (mm) 29.9 | 44 | 48 | 52.5

  • Produktlänge (in) 1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06

  • Produkthöhe (mm) 20.1 | 43,95

  • Produkthöhe (in) .79 | 1.73

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP40

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0 | UL 94V-2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten