Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filtertyp  IEC-Eingangsfilter

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON | Gewindebolzen | Litzendraht | Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität L1 (µH) 2,4 | 4 | 8,3

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Kapazität Cx1  1

  • Induktivität L2 (µH) 2,4 | 4 | 8,3

  • Kapazität Cx2  0,47

  • Kapazität Cy1  2,2

  • Kapazität Cy2  2,2

  • Elektrischer Widerstand zur Erde (kΩ) 680

  • Nennstrom (max.) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 200

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 130 | 350

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 460 | 464 | 480 | 484 | 493 | 498 | 540 | 543

  • Produktgewicht (oz) 16,93 | 16,22 | 16,36 | 17,07 | 17,39 | 17,56 | 19,15 | 19,04

Abmessungen

  • Produktbreite  73 mm [ 2.87 in ]

  • Produktlänge  184,7 mm [ 7,27 in ]

  • Produkthöhe  35 mm [ 1.37 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten