Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filtertyp  IEC-Eingangsfilter

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON | Gewindebolzen | Litzendraht | Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität L1 (µH) 2,4 | 4 | 8,3

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Kapazität Cx1  1

  • Kapazität Cx2  0,47

  • Kapazität Cy1  4,7

  • Elektrischer Widerstand zur Erde (kΩ) 680

  • Nennstrom (max.) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 210

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 370

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320

  • Produktgewicht (oz) 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10,93 | 10.22 | 10.58 | 11.28

Abmessungen

  • Produktbreite  59 mm [ 2,32 in ]

  • Produktlänge  133 mm [ 5.23 in ]

  • Produkthöhe  35 mm [ 1.37 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten