Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  PCB-Stift

  • Ausgangsverbindungstyp  Leiterplattenkontakt

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (max.) (A) 0,03 | 0,1 | 0,25 | 1 | 3

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 6 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 71 | 220

  • Produktgewicht (oz) .21 | .31 | .45 | .49 | .84 | .88 | 2.5 | 7,76

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 16.7 | 19 | 22.5 | 25.5 | 32.2 | 50

  • Produktbreite (in) .65 | .74 | .88 | 1 | 1.26 | 1.96

  • Produktlänge (mm) 17.6 | 20 | 25.5 | 27 | 50

  • Produktlänge (in) .69 | .78 | 1 | 1.06 | 1.96

  • Produkthöhe (mm) 11.3 | 13.7 | 23.7 | 25 | 60

  • Produkthöhe (in) .44 | .53 | .93 | .98 | 2.36

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur