Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Leiterplattenkontakt

  • Ausgangsverbindungstyp  Leiterplattenkontakt

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Betriebsspannung (max.) (VDC) 250

  • Nennstrom (max.) (A) 0,8 | .3 | .5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 31 | 70

  • Produktgewicht (oz) .35 | .53 | .63 | .71 | .88 | 1,09 | 2.47

  • Produktausrichtung  Vertikal | Horizontal

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 16 | 17.4 | 21 | 24 | 25.5 | 28 | 36

  • Produktbreite (in) .62 | .68 | .82 | .94 | 1 | 1.1 | 1.41

  • Produktlänge (mm) 21 | 24 | 24.6 | 28 | 29.2 | 36

  • Produktlänge (in) .82 | .94 | .96 | 1.1 | 1.14 | 1.41

  • Produkthöhe (mm) 17.8 | 20 | 22.9 | 25 | 27.7 | 29.1 | 34,7 | 42.7

  • Produkthöhe (in) .7 | .78 | .9 | .98 | 1.09 | 1.14 | 1.36 | 1.68

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten