Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Push-In

  • Ausgangsverbindungstyp  Push-In

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  WYE (4 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Induktivität L1 (µH) 1010 | 1080 | 1250 | 1960

  • Induktivität L2 (µH) 3,4 | 3

  • Kapazität Cy2  1000 | 6800

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Kapazität Cx1  3,3 | 6,8

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 1,57 | 10,7

  • Kapazität Cx2  3,3

  • Nennstrom (A) 8 | 16 | 25 | 36

  • Betriebsspannung (VAC) 305 | 530

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 0,96 | 1 | 1,37 | 1,85

  • Produktgewicht (lb) 2,117 | 2,205 | 3,021 | 4,079

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 50 | 55 | 60

  • Produktbreite (in) 1.968 | 2.165 | 2.362

  • Produkthöhe (mm) 120 | 135 | 145

  • Produkthöhe (in) 4.724 | 5,315 | 5,708

  • Produktlänge (mm) 170 | 185

  • Produktlänge (in) 6.692 | 7.283

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max)  2000 m [ 6561,68 ft ]

  • Betriebsfrequenz der Anwendung  50 | 60

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP20

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 8-13 | ​IEC 60204-1 | ​IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | ​IEC 60939-3 | UL 60939-3

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten