Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  dreiphasig 3 Leiter

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Nennstrom (A) 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250

  • Betriebsspannung (VAC) 300 | 520

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

  • Betriebsfrequenz der Anwendung  50 | 60

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • Zertifiziert nach  UL/IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • IP-Schutzart  IP00

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten