Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Stromschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Nennstrom (A) 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300

  • Betriebsspannung (VAC) 480

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 2,7 | 2.3 | 3,3 | 3.1 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6,1 | 9,9 | 11 | 18 | 18,2

  • Produktgewicht (lb) 5,953 | 5,071 | 6,835 | 7,276 | 8,819 | 9,921 | 12,126 | 13,449 | 21,826 | 24,251 | 39,684 | 40,125

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330

  • Produktbreite (in) 7,67 | 8,26 | 8,66 | 10,51 | 10,03 | 11,41 | 11,02 | 12,2 | 12,99

  • Produktlänge (mm) 170 | 175 | 190 | 195 | 220

  • Produktlänge (in) 6.69 | 6.88 | 7,67 | 7.48 | 8.66

  • Produkthöhe (mm) 140 | 150 | 165

  • Produkthöhe (in) 5.51 | 5.9 | 6,49

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • IP-Schutzart  IP00

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten