Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .4 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2.5 | 3,7 | 4.3 | 4.9 | 5,9 | 5,6

  • Nennstrom (A) 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 230

  • Betriebsspannung (VAC) 480

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .68 | .8 | .9 | 1 | 1.5 | 2,2 | 2,1 | 3,4 | 4,6 | 4,2 | 6 | 8,8

  • Produktgewicht (lb) 1,5 | 1,764 | 1,985 | 2,205 | 3,307 | 4,63 | 4,851 | 7,496 | 9,26 | 10,142 | 13,228 | 19,401

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105

  • Produktbreite (in) 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.55 | 3.14 | 3.54 | 3.93 | 4.13

  • Produktlänge (mm) 153 | 170 | 173 | 185 | 186 | 250 | 260 | 270 | 310

  • Produktlänge (in) 6.02 | 6.69 | 6.81 | 7,28 | 7,32 | 9,84 | 10,23 | 10,62 | 12.2

  • Produkthöhe (mm) 112 | 120 | 132 | 147 | 180 | 205 | 210 | 225 | 240

  • Produkthöhe (in) 4,4 | 4.72 | 5,78 | 5,19 | 7,08 | 8,85 | 8,26 | 8,07 | 9,44

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • Zertifiziert nach  ​IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • IP-Schutzart  IP20

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten