Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Stiftleiste und Stecker werden durch Einrasten miteinander verbunden. Die Vorrichtung zur Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verschließt Stiftleiste und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Die Standardtemperatur-Stiftleiste unterstützt bis zu 105 °C. 
  • Stecker und Stiftleiste werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 3 | 4 | 5

  • Anzahl der bestückten Positionen  2 | 3 | 4 | 5

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Leistungspole  2 | 3 | 4 | 5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  2,7 mm

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Hell

  • Steckzungendicke  1.5 mm [ .059 in ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite  2.7 mm [ .106 in ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Vorverzinnt

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.33 mm [ .131 in ]

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  1.57 mm [ .062 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierpfosten

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Führungsstift

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6 mm [ .236 in ]

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.58 mm [ .062 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 15.7 | 21.7 | 27.7 | 33.7

  • Steckverbinderlänge (in) .618 | .854 | 1.09 | 1.326

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.95 | 18.3

  • Steckverbinderhöhe (in) .588 | .72

  • Steckverbinderbreite (mm) 14,95 | 16.3

  • Steckverbinderbreite (in) 0,588 | .642

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL | VDE

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  72 | 90 | 108 | 112 | 126 | 144

  • Verpackungsmethode  Carton | Tray

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.